??
CAD-Modellauswahl
K0163.1250X22
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0163 - Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium
Stückliste
K0163.1250X22
BESTKIPP
Bestellnummer
K0163.1250X22
AUSF
Ausführung
Nabe mit Nut
D1
Durchmesser
250 mm
D2
Durchmesser
22 mm / inch
D3
Durchmesser
49 mm
L1
Länge
28 mm
L3
Länge
61 mm
B3
Breite P9
6 mm
T
Tiefe
24.8 mm
GEW
Gewicht ca.
1.6160 kg
ZEICHNUNG
Zeichnungen
Zeichnungsansichten
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070077
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions